Referencia del componente
Automatización de máquinas herramienta
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300

- Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos

- Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
Task & Solution
- Automatización de dos máquinas para el mecanizado de componentes de magnesio ("carcasa de actuador" para engranajes de dirección de vehículos de motor)
- Elevados requisitos de productividad: procesamiento de hasta 250.000 componentes al año
- Pinza neumática de tres mordazas de la serie GD300 para una manipulación precisa y fiable de los componentes
- Carcasa robusta de aleación de aluminio con recubrimiento duro para una larga vida útil
- Engranaje de gancho de cuña de accionamiento positivo sincronizado: elevadas fuerzas de sujeción gracias a una transmisión óptima de la fuerza
- Guía de ranura en T para una gran rigidez y absorción de grandes fuerzas y pares
Manipulación segura y rentable Más información sobre la aplicación: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/roboter-automatisieren-werkzeugmaschinen
Componentes estándar montados